IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
90PN-BH STEEL
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Hi CUPLA 20/30/40, Body Material Steel
Connection to Braided Hose
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/hi_cupla_20_30_40_steel/braided_hose/pn_bh_type_plug.prj},{NB=CCB28625-00_90PN-BH_STEEL_c},{ASSYNO=CB28625},{MODEL=90PN-BH},{S=φ9 x φ15},{HT=3±0.3},{MT=STEEL},{M=86},{L=(51)},{L1=51},{H1=Hex.23},{H2=Hex.24},{C=20},{B=7.5},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=90PN-BH STEEL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
PN-BH Type - Plug
Bill of material
90PN-BH STEEL
CNSORDERNO
Order number
90PN-BH STEEL
ASSYNO
Assy No.
CB28625
S
Application (Hose)
Φ9 x Φ15
mm
HT
Wall thickness of the hose
3±0.3
mm
MT
Material
STEEL
M
Mass
86
g
L
(51)
mm
H1
H1 (WAF)
Hex.23
mm
H2
H2 (WAF)
Hex.24
mm
C
20
mm
B
ΦB
7.5
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D