Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PN2224 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PN2224
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN2224: Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; 1/4" NPT taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; pression relative
BN
Bestellnummer
PN2224
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D