Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PN2598 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN2598
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN2598: Capteur de pression électronique; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -5...100,4 inh2o; -1,25...25 kpa; G 1/4 filetage extérieur; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PN2598
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-,25-REG14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D