Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN2598 - Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
Bill of material
PN2598
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN2598: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -5...1
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -5...100,4 inh2o; -1,25...25 kpa; G 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:5) mA; 0...10; (skalierbar 1:5) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PN2598
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-,25-REG14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D