Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PN3094 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN3094
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN3094: Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -0,1...1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -0,1...1 MPa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20; (0 bar = 4 mA; 10 bar = 20 mA) mA; 0...10; (0 bar = 0 V; 10 bar = 10 V) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PN3094
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-010-RER14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D