Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN3097 - Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
Bill of material
PN3097
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN3097: Elektronischer Drucksensor; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...29,5 inhg; 0...100 kpa; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20 mA; 0...10 V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PN3097
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-001BRER14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D