Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PN3129 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN3129
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN3129: Capteur de pression électronique; -1...0 bar; -1000...0 mbar; -14,5...0
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...0 bar; -1000...0 mbar; -14,5...0 psi; -29,5...0 inhg; -100...0 kpa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20 mA; 0...10 V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PN3129
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D