Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PN3560 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN3560
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN3560: Capteur de pression électronique; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20 mA; 0...10 V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PN3560
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D