Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PN4221 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN4221
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN4221: Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3630 psi; 0...25 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3630 psi; 0...25 MPa; 1/4" NPT taraudage; signal de commutation; Connecteur; -25...80 °C; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PN4221
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D