Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PN7297 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN7297
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN7297: Capteur de pression électronique; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...29,5 inhg; 0...100 kpa; 1/4" NPT taraudage; signal de commutation; IO-Link; (configurable); Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PN7297
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-001BREN14-QFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D