Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
PNA2009-A1_S54451-B30-A1
Stückliste
PNA2009-A1 ICPDAS I-7510 (RS485, isol)(200)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
LODLEVEL
LOD Level
SA300ID03
Typ (ASN)
PNA2009-A1
SA700ID04
Produktmerkmal
PNA2009-A1 ICPDAS I-7510 (RS485, isol)
SA700ID05
Breite
250 mm
SA700ID06
Tiefe
200 mm
SA700ID07
Höhe
115 mm
SA700ID08
Masse
0.90 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54451-B30-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54451-B30-A1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54451-B30-A1
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
ICPDAS I-7510 (RS485, isol)
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Repeater für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCommunicationsAppliance.REPEATER
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
OMNICLASS
Omniclass-Titel
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_30_77
LODLEVELX
LOD Level Help Variable
'200','200','400','400'
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.