Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PNU099 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PNU099
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PNU099: Capteur de pression électronique; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -100...
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -100...100 kpa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PNU099
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D