Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PORTOLE EASY OVAL - Miroir OVALE avec bord en verre satiné qui diffuse la lumière
Nomenclature
S870258WM
CODE
Code
S870258WM
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
WT
Watt
26 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S870258WM
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4mm Sat.B. S872090
SDESCR2
Description très brève 2
MIRRORS L50xH80xP3,5 White matt
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S872090 L50xH80xP3,5 White matt
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586845313
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
WIDTH
Largeur
50 cm
DEPTH
Profondeur
3.5 cm
WEIGHT
Poids
10 kg
SER
Gamme
Portole easy
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S872090
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S87
FINSTRUT
Finition du cadre
Matt White
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D