Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
PORTOLE EASY OVAL - Specchio OVALE con bordo in vetro satinato che diffonde la luce
Lista materiale
S870258WM
CODE
Codice
S870258WM
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
WT
Watt
26 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S870258WM
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4mm Sat.B. S872090
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
MIRRORS L50xH80xP3,5 White matt
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S872090 L50xH80xP3,5 White matt
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8021586845313
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
WIDTH
Larghezza
50 cm
DEPTH
Profondità
3.5 cm
WEIGHT
Peso
10 kg
SER
Serie
Portole easy
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S872090
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento prodotto
S87
FINSTRUT
Finitura del telaio
Bianco opaco
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D