Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
PORTOLE EASY RECTANGULAR - Rechteckiger Spiegel mit sat. Rand und Streulicht
Stückliste
S870020WM
CODE
Artikelnummer
S870020WM
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
WIDTH
Breite
cm
Wert eingeben für WIDTH
Breite
mm
cm
inch
ft
RA
Antibeschlag
WT
Watt
36 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S870020WM
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4mm Sat.B. S870020WM
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L80xH64xP3.5 White matt
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S870020WM L80xH64xP3.5 White matt
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586845177
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
64 cm
DEPTH
Tiefe
3.5 cm
WEIGHT
Gewicht
10 kg
SER
Serie
Portole
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S870020WM
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S87
FINSTRUT
Ausführung Rahmen
Matt White
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D