Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PORTOLE EASY ROUND - Miroir ROND avec bord en verre satiné qui diffuse la lumière
Nomenclature
S870320WM
CODE
Code
S870320WM
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
L
Largeur
cm
RA
Anti-buée
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S870320WM
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4mm Sat.B. S870320WM
SDESCR2
Description très brève 2
MIRRORS L80xH80xP3.5 White matt
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S870320WM L80xH80xP3.5 White matt
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586845276
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
WIDTH
Largeur
80 cm
DEPTH
Profondeur
3.5 cm
WEIGHT
Poids
10 kg
SER
Gamme
Portole
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S870320WM
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S87
FINSTRUT
Finition du cadre
Matt White
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D