Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
PORTOLE EASY ROUND - Rechteckiger Spiegel mit sat. Rand und Streulicht
Stückliste
S870320WM
CODE
Artikelnummer
S870320WM
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
L
Breite
cm
RA
Antibeschlag
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S870320WM
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4mm Sat.B. S870320WM
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L80xH80xP3.5 White matt
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S870320WM L80xH80xP3.5 White matt
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586845276
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
WIDTH
Breite
80 cm
DEPTH
Tiefe
3.5 cm
WEIGHT
Gewicht
10 kg
SER
Serie
Portole
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S870320WM
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S87
FINSTRUT
Ausführung Rahmen
Matt White
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D