Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PORTOLE+ ROUND - Miroir ROND avec bord en verre satiné qui diffuse la lumière
Nomenclature
S873220WM
CODE
Code
S873220WM
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
HEIGHT
Hauteur
cm
RA
Anti-buée
BT
Connexion Bluetooth
WT
Watt
35
MAT2
Finition du cadre
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S873220WM
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.tondo c/luce S873220WM
SDESCR2
Description très brève 2
PORTOLE+L80xH80xP3.5 Bianco opaco
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: PORTOLE+ Specchio d arredo tondo con luce Prod. No.: S873220WM L80xH80xP3.5 Bianco opaco
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586846488
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
WIDTH
Largeur
80 cm
DEPTH
Profondeur
3.5 cm
WEIGHT
Poids
10 kg
SER
Gamme
Portole+
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S873220WM
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S87
FINSTRUT
Finition du cadre
Matt White
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D