Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
PORTOLE+ ROUND - Rechteckiger Spiegel mit sat. Rand und Streulicht
Stückliste
S873220WM
CODE
Artikelnummer
S873220WM
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
HEIGHT
Höhe
cm
RA
Antibeschlag
BT
Bluetooth
WT
Watt
35
MAT2
Ausführung Rahmen
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S873220WM
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.tondo c/luce S873220WM
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
PORTOLE+L80xH80xP3.5 Bianco opaco
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: PORTOLE+ Specchio d arredo tondo con luce Prod. No.: S873220WM L80xH80xP3.5 Bianco opaco
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586846488
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
WIDTH
Breite
80 cm
DEPTH
Tiefe
3.5 cm
WEIGHT
Gewicht
10 kg
SER
Serie
Portole+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S873220WM
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S87
FINSTRUT
Ausführung Rahmen
Matt White
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D