Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
PORTOLE+ ROUND - Specchio TONDO con bordo in vetro satinato che diffonde la luce
Lista materiale
S873220WM
CODE
Codice
S873220WM
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
HEIGHT
Altezza
cm
RA
Antiapannamento
BT
Collegamento Bluetooth
WT
Watt
35
MAT2
Finitura del telaio
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S873220WM
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.tondo c/luce S873220WM
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
PORTOLE+L80xH80xP3.5 Bianco opaco
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: PORTOLE+ Specchio d arredo tondo con luce Prod. No.: S873220WM L80xH80xP3.5 Bianco opaco
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8021586846488
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
WIDTH
Larghezza
80 cm
DEPTH
Profondità
3.5 cm
WEIGHT
Peso
10 kg
SER
Serie
Portole+
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S873220WM
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S87
FINSTRUT
Finitura del telaio
Bianco opaco
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D