피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Power 16 ... 300 A
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
Han 100A axial module, female 10-25 mm²
14.04.2022
Han 100A axial module, female 16-35 mm²
14.04.2022
Han 100A axial module, female 38 mm²
14.04.2022
Han 100A axial module, female 6-10 mm²
14.04.2022
Han 100A axial module, male 10-25 mm²
14.04.2022
Han 100A axial module, male 16-35 mm²
14.04.2022
Han 100A axial module, male 38 mm²
14.04.2022
Han 100A axial module, male 6-10 mm²
14.04.2022
Han 100A crimp module, female
14.04.2022
Han 100A crimp module, male
14.04.2022
Han 100A single module, female
14.04.2022
Han 100A single module, male
14.04.2022
Han 1Mod-f-c 200A finger protected
14.04.2022
Han 1Mod-m-c 200A finger protected
14.04.2022
Han 200A axial module, female 25-40 mm²
14.04.2022
Han 200A axial module, female 40-70 mm²
14.04.2022
Han 200A axial module, female 95mm²
14.04.2022
Han 200A axial module, male 40-70 mm²
14.04.2022
Han 200A axial module, male 25-40 mm²
14.04.2022
Han 200A axial module, male 95mm²
14.04.2022
Han 200A crimp module, female
14.04.2022
Han 200A crimp module, female
14.04.2022
Han 200A crimp module, male
14.04.2022
Han 200A crimp module, male
14.04.2022
Han 200A PE axial module female 25-40mm²
14.04.2022
Han 200A PE axial module female 40-70mm²
14.04.2022
Han 200A PE axial module, male 25-40mm²
14.04.2022
Han 200A PE axial module, male 40-70mm²
14.04.2022
Han 300A crimp module, female
14.04.2022
Han 300A crimp module, male
14.04.2022
Han 300A module short, female
14.04.2022
Han 300A module short, male
14.04.2022
Han 300A PE axial module 95-120mm² male
14.04.2022
Han 300A PE axial module, 95-120mm² fem.
14.04.2022
Han 40A axial module, female 2,5-8 mm²
14.04.2022
Han 40A axial module, female 6-10 mm²
14.04.2022
Han 40A axial module, male 2,5-8mm²
14.04.2022
Han 40A axial module, male 6-10 mm²
14.04.2022
Han 40A crimp module, female
14.04.2022
Han 40A crimp module, female UL 1000V
14.04.2022
Han 40A crimp module, male
14.04.2022
Han 40A crimp module, male For UL 1000V
14.04.2022
Han 70A axial module, female 14-22 mm²
14.04.2022
Han 70A axial module, female 6-16 mm²
14.04.2022
Han 70A axial module, male 6-16 mm²
14.04.2022
Han 70A axial module, male 14-22 mm²
14.04.2022
Han 70A axial module, male 14-22mm²
14.04.2022
Han 70A axial module, male 6-16mm²
14.04.2022
Han 70A crimp module, female
14.04.2022
Han 70A crimp module, male
05.05.2022
Han 70A crimp module, male
14.04.2022
Han 70A Hybrid module, female 14-22mm²
14.04.2022
Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
14.04.2022
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²
14.04.2022
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
14.04.2022
Han C axial module female 2,5-8mm²
14.04.2022
Han C axial module, female 6-10mm²
14.04.2022
Han C axial module, male 2,5-8mm²
14.04.2022
Han C axial module, male 6-10mm²
14.04.2022
Han C module, crimp female
14.04.2022
Han C module, crimp female
14.04.2022
Han C module, crimp female (two part)
14.04.2022
Han C module, crimp male
14.04.2022
Han C module, crimp male
14.04.2022
Han C module, crimp male (two part)
14.04.2022
Han CC Protected module, crimp female
14.04.2022
Han CC Protected module, crimp male
14.04.2022
Han CC Protected module-f-c
14.04.2022
Han CC Protected module-M-c
14.04.2022
Han CD module, crimp female
14.04.2022
Han CD module, crimp male
14.04.2022
Han E module, crimp female
14.04.2022
Han E module, crimp male
14.04.2022
Han E Protected module, crimp female
14.04.2022
Han E Protected module, crimp male
14.04.2022
Han E Quick-Lock module, female
14.04.2022
Han E Quick-Lock module, male
14.04.2022
Han E Screw module-F
14.04.2022
Han E Screw module-M
14.04.2022
Han EE module, crimp female
14.04.2022
Han EE module, crimp male
14.04.2022
Han EE Quick-Lock module, female
14.04.2022
Han EE Quick-Lock module, female 1,5mm²
14.04.2022
Han EE Quick-Lock module, male
14.04.2022
Han EE Quick-Lock module, male 1,5mm²
14.04.2022
Han EEE module, crimp female
14.04.2022
Han EEE module, crimp male
14.04.2022
Han ES module, cage clamp female
14.04.2022
Han ES module, cage clamp female (AU)
14.04.2022
Han ES module, cage clamp male
14.04.2022
Han ES module, cage clamp male (AU)
14.04.2022
Han Guiding Dummy module, female
14.04.2022
Han Guiding Dummy module, male
14.04.2022
Han Guiding PE module, female
14.04.2022
Han Guiding PE module, male
14.04.2022
Han Guiding Relay module, female
14.04.2022
Han Guiding Relay module, male
14.04.2022
Han HV module, 16A 5000V female
14.04.2022
Han HV module, 16A 5000V male
14.04.2022
Han HV module, 40A 5000V female
14.04.2022
Han HV module, 40A 5000V male
14.04.2022
Han HV single module, 16A 2500V female
14.04.2022
Han HV single module, 16A 2500V male
14.04.2022
Han Shielded power module female
14.04.2022
Han Shielded power module male
14.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.