Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PP/EPDM - Druckminderer Typ V82
Stückliste
auf Anfrage
CNSORDERNO
Bestellnummer
auf Anfrage
TYPVIS
Typ
Typ V82
GH
Gehäuse
PP
MN
Membran
EPDM
DN
Nennweite
AN
Anschluß
DB
Datenblatt
Produktinformationen
SD
Ø d
- mm
DG
Ø DG
150 mm
SH
Höhe h
70 mm
L
Länge L
- mm
H
Höhe H
250 mm
SDB
Ø db
102 mm
LF
Länge Lf
270 mm
K
LKR Ø K
125 mm
NXSD2
n x Ø d2
4x18 mm
SB
Breite b
18 mm
D
Ø D
165 mm
SDU
Ø du
- mm
SLS
Länge ls
- mm
LS
Länge Ls
- mm
SS
Wandstärke s
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SLE
Länge le
- mm
SZ
Länge z
- mm
GEW
Masse
5.69 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D