IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
517000128
Frank
Valves
Pressure regulating valves
Overflow valve
Type V185
PP/EPDM
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{frank/armaturen/druckregelarmaturen/uberstromventil/typ_v185/pp_epdm/uv_typ85_typ185_asmtab.prj},{NB=517000128(Schweissstutzen_DN015) },{IDNR=},{TYPVIS=Typ V185},{GH=PP},{MN=EPDM},{AN=Schweissstutzen},{DN=DN015},{PPATH=../../parts/uv_typ85_typ185.asmtpl.prj},{INFO=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/EPDM - Overflow valve Type V185
Bill of material
517000128
CNSORDERNO
Bestellnummer
517000128
TYPVIS
Type
Type V185
GH
Housing
PP
MN
Membran
EPDM
AN
Port
Schweissstutzen
Flansch
Verschraubung mit Schweissmuffe
Verschraubung mit PP-Schweissstutzen
Schweissstutzen
Flansch
Verschraubung mit Schweissmuffe
Verschraubung mit PP-Schweissstutzen
DN
Nominal size
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
INFO
Data sheet
Produktinformationen
DG
Ø DG
83
mm
H
Height H
138.5
mm
SH
Height h
20
mm
SH2
Height h2
-
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SLE
Length le
-
mm
SZ
Length z
-
mm
L
Length L
158
mm
SD
Ø d
20
mm
SDU
Ø du
-
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length LS
-
mm
SDB
Ø db
-
mm
LF
Length Lf
-
mm
D
Ø D
-
mm
K
LKR Ø K
-
mm
SB
Width b
-
mm
NXSD2
n x Ø d2
-
mm
GEW
Weight
0.4
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D