Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PP/EPDM - Pressure reducer Typ V82
Nomenclature
auf Anfrage
CNSORDERNO
Numéro de commande
auf Anfrage
TYPVIS
Type
Typ V82
GH
Housing
PP
MN
Membran
EPDM
DN
Nominal size
AN
Anschluß
DB
Notice technique
Produktinformationen
SD
Ø d
- mm
DG
Ø DG
150 mm
SH
Height h
70 mm
L
Length L
- mm
H
Height H
250 mm
SDB
Ø db
102 mm
LF
Length Lf
270 mm
K
LKR Ø K
125 mm
NXSD2
n x Ø d2
4x18 mm
SB
Width b
18 mm
D
Ø D
165 mm
SDU
Ø du
- mm
SLS
Length ls
- mm
LS
Length Ls
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SLE
Length le
- mm
SZ
Length z
- mm
GEW
Poids
5.69 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D