IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
auf Anfrage
Frank
Valves
Pressure regulating valves
Pressure reducer
Type V82
PP/EPDM
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{frank/armaturen/druckregelarmaturen/druckminderer/typ_v82/pp_epdm/typ_v182_v82_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage_(DN050FlanschPP-EPDM)},{IDNR=},{TYPVIS=Typ V82},{GH=PP},{MN=EPDM},{DN=DN050},{AN=Flansch},{PPATH=../../parts/typ_v182_v82_asmtpl.prj},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/EPDM - Pressure reducer Typ V82
Bill of material
auf Anfrage
CNSORDERNO
Order No.
auf Anfrage
TYPVIS
Type
Typ V82
GH
Housing
PP
MN
Membran
EPDM
DN
Nominal size
DN050
DN065
DN080
DN100
DN050
DN065
DN080
DN100
AN
Connection
Flansch
Schweisstutzen
Verschraubung mit PP-Schweissstutzen
Verschraubung mit Schweissmuffe
Flansch
Schweisstutzen
Verschraubung mit PP-Schweissstutzen
Verschraubung mit Schweissmuffe
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
-
mm
DG
Ø DG
150
mm
SH
Height h
70
mm
L
Length L
-
mm
H
Height H
250
mm
SDB
Ø db
102
mm
LF
Length Lf
270
mm
K
LKR Ø K
125
mm
NXSD2
n x Ø d2
4x18
mm
SB
Width b
18
mm
D
Ø D
165
mm
SDU
Ø du
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length Ls
-
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SLE
Length le
-
mm
SZ
Length z
-
mm
GEW
Weight
5.69
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D