Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/EPDM - Pressure relief valve type V786
Bill of material
517000999
CNSORDERNO
Bestellnummer
517000999
TYP
Type
Typ V786
GH
Housing
PP
MN
Membran
EPDM
AN
Port
DN
Nominal size
INFO
Data sheet
Produktinformationen
DG
Ø DG
83 mm
H
Height H
137 mm
SH
Height h
39 mm
L
Length L
172 mm
SLS
Length ls
34.4 mm
SD
Ø d
20 mm
LF
Length Lf
- mm
SB
Width b
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
D
Ø D
- mm
K
LKR Ø K
- mm
SDB
Ø db
- mm
SZ
Length z
- mm
SLE
Length le
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SDU
Ø du
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length LS
- mm
GEW
Weight
0.45 kg
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D