Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PP/PTFE - Pressure holding valve Type V186
Nomenclature
517000160
CNSORDERNO
Numéro de commande
517000160
TYPVIS
Type
Typ V186
GH
Housing
PP
MN
Membran
PTFE
AN
Anschluß
DN
Nominal size
INFO
Notice technique
Produktinformationen
DG
Ø DG
83 mm
H
Height H
138.5 mm
SH
Height h
20
L
Length L
158 mm
SD
Ø d
20 mm
SLS
Length ls
- mm
LS
Length LS
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SDU
Ø du
- mm
SLE
Length le
- mm
SZ
Length z
- mm
SDB
Ø db
- mm
LF
Length Lf
- mm
K
LKR Ø K
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
SB
Width b
- mm
D
Ø D
- mm
GEW
Poids
0.30 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D