Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/PTFE - Pressure holding valve Type V186
Bill of material
517000160
CNSORDERNO
Bestellnummer
517000160
TYPVIS
Type
Typ V186
GH
Housing
PP
MN
Membran
PTFE
AN
Port
DN
Nominal size
INFO
Data sheet
Produktinformationen
DG
Ø DG
83 mm
H
Height H
138.5 mm
SH
Height h
20
L
Length L
158 mm
SD
Ø d
20 mm
SLS
Length ls
- mm
LS
Length LS
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SDU
Ø du
- mm
SLE
Length le
- mm
SZ
Length z
- mm
SDB
Ø db
- mm
LF
Length Lf
- mm
K
LKR Ø K
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
SB
Width b
- mm
D
Ø D
- mm
GEW
Weight
0.30 kg
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D