Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PP002E - Capteurs de pression avec deux sorties de commutation
Nomenclature
PP002E
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PP002E: Capteur de pression électronique; 0...100 bar; 0...1450 psi; 0...10 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...100 bar; 0...1450 psi; 0...10 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -25...90 °C; IP 68; (7 jours / profondeur d'eau 1 m / 0,1 bar); pression relative
BN
Bestellnummer
PP002E
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-100-SBG14-QFPKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D