IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PP7523
ifm_electronic
Sensors
Process sensors / Fluid sensors
200_020_010
Two switching outputs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_110/pp7523.prj},{NB=PP7523},{BN=PP7523},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/31/1d/pc_pp7523aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/31/1d/pc_pp7523aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PP7523: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...871 psi; 0...6 MPa; G 1/4 Au},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...871 psi; 0...6 MPa; G 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 69K; IP 68; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar); Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PP7523 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PP7523
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PP7523: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...871 psi; 0...6 MPa; G 1/4 Au
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...871 psi; 0...6 MPa; G 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 69K; IP 68; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar); Relativdruck
BN
Bestellnummer
PP7523
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D