Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PP7523 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PP7523
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PP7523: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...871 psi; 0...6 MPa; G 1/4 Au
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...871 psi; 0...6 MPa; G 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 69K; IP 68; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar); Relativdruck
BN
Bestellnummer
PP7523
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D