Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m
Stückliste
HARTING 33592220400012
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33592220400012
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 4 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 4 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 59 222 0400 012
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAO057
Herstellerprodukttyp
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft