Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 1.0m
Stückliste
HARTING 33592220100001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33592220100001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 1 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 1 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 1.0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 59 222 0100 001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 1.0m
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft