IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PQ3834
ifm_electronic
Sensors
Process sensors / Fluid sensors
200_020_010
Compact housing with display for pneumatics
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_060/pq3834.prj},{NB=PQ3834},{BN=PQ3834},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/60/00/pc_pq0809aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/60/00/pc_pq0809aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PQ3834: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296 inhg; },{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296 inhg; -100...1000 kpa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20 mA; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Differenzdruck; Vakuum},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PQ3834 - Kompakte Bauform mit Display für die Pneumatik
Bill of material
PQ3834
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PQ3834: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296 inhg;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296 inhg; -100...1000 kpa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20 mA; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Differenzdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PQ3834
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D