Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 16x80 - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP3101N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP3101N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
16x80 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
AUSFUEHRUNG
Ausfuehrung Querschnitt
OPT
Weitere Optionen
ohne
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
48.99 cm^4
LY
2.17 cm^4
WX
12.25 cm³
WY
2.55 cm³
A
7.82 cm³
G
2.12 kg/m
GEW
Gewicht
0.021 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D