Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 40x160 - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP4601N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP4601N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
40x160 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
AUSFUEHRUNG
Ausfuehrung Querschnitt
OPT
Weitere Optionen
ohne
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
697.91 cm^4
LY
52.41 cm^4
WX
87.24 cm³
WY
26.21 cm³
A
30.87 cm³
G
8.37 kg/m
GEW
Gewicht
0.084 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D