Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 40x40 - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP4001N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP4001N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
40x40 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
AUSFUEHRUNG
Ausfuehrung Querschnitt
OPT
Weitere Optionen
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
12.91 cm^4
LY
12.91 cm^4
WX
6.46 cm³
WY
6.46 cm³
A
8.49 cm³
G
2.30 kg/m
GEW
Gewicht
0.023 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D