Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 80x160 - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP5441N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP5441N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
80x160 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
AUSFUEHRUNG
Ausfuehrung Querschnitt
OPT
Weitere Optionen
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
906.61 cm^4
LY
260.24 cm^4
WX
113.33 cm³
WY
65.06 cm³
A
33.30 cm³
G
9.02 kg/m
GEW
Gewicht
0.090 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D