IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SP7651N0010
ERO
Aluminium Profiltechnik
Aluminium profile technology 40
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{ero/aluminium_profiltechnik/profil_40/aluprofil_120x120.prj},{NB=SP7651N0010(10)},{ABMASSE=120x120},{MATERIAL=AL Mg Si 0,5 F 25},{OBERFLAECHE=natur (standard)},{AUSFUEHRUNG=schwer},{OPT=1},{L=10},{FARBE=0.792,0.792,0.792}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
Profile 120x120 - ERO Profile technic
Bill of material
SP7651N0010
ARTNR
Order-No.
SP7651N0010
ABMASSE
Dimensions cross section
120x120
mm
MATERIAL
Material aluminum profile
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Surface
nature (standard)
AUSFUEHRUNG
Execution cross section
heavy
OPT
More options
without
NV
without
NV
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
LX
763.23
cm^4
LY
763.23
cm^4
WX
127.21
cm³
WY
127.21
cm³
A
47.92
cm³
G
12.99
kg/m
GEW
Weight
0.130
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D