Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PS3617 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
PS3617
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PS3617: Sonde de niveau; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...401,5 inh2o
DESCLONG
Langbeschreibung
Sonde de niveau; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...401,5 inh2o; 0...100 kpa; signal analogique; 4...20 mA; 30 m PUR-Câble; -10...50 °C; IP 68; pression relative
BN
Bestellnummer
PS3617
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUBMERSIBLE 1BAR 30M PUR CABLE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D