Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
PSB.01 - Präzisions-Schneidbuchsen mit Form ohne Bund ISO 8977 HSS
Stückliste
PSB.01 - 13 x 20 /Typ01 x 4 x 0 x 0 x 1.5 x 0 x 1
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
L
mm
DD4
d4 max
mm
DD2
d2
mm
L1
mm
AA
A Hochleistungs-Federelemente
mm
Wert eingeben für AA
A Hochleistungs-Federelemente
mm
cm
inch
ft
TYP
Typ
ALPHA
Alpha
°
H
BB
B Präzisions-Führungselemente
mm
BBMIN
0.000 mm
BBMAX
0.000 mm
BBALG
0 mm
G
G max
0.0 mm
F
mm
R
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D