IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PSB.01 - 13 x 20 /Typ01 x 4 x 0 x 0 x 1.5 x 0 x 1
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
precision cutting bushes
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d2/psb_01.prj},{NB=PSB.01 - 13 x 20 /Typ01 x 4 x 0 x 0 x 1.5 x 0 x 1},{COMP=SF Bordignon GmbH},{L=5},{DD4=8.0},{DD2=13},{L1=20},{AA=4.0},{AAX=[4.0:7.0]},{TYP=01},{ALPHA=0},{H=1},{HX= 1, 'H1', 2, 'H2', 3, 'H3', 4, 'H4'},{BB=0.0},{F=1.5},{FX=1.500},{R=0.000},{RMINTYP04=0.160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PSB.01 - Precision Matrix with Shape and without Shoulder ISO 8977 HSS
Bill of material
PSB.01 - 13 x 20 /Typ01 x 4 x 0 x 0 x 1.5 x 0 x 1
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
L
5
5
mm
DD4
d4 max
8.0
8.0
mm
DD2
d2
13
13
mm
L1
20
22
25
28
30
32
35
20
22
25
28
30
32
35
mm
AA
A High Performance Springs
mm
값 입력 AA
A High Performance Springs
mm
cm
inch
ft
확인
TYP
Type
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
ALPHA
Alpha
0
0
°
H
H1
H2
H3
H4
H1
H2
H3
H4
BB
B Precision Guiding Elements
0.0
0.0
mm
BBMIN
0.000
mm
BBMAX
0.000
mm
BBALG
0
mm
G
G max
0.0
mm
F
1.5
1.5
mm
R
0.000
0.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D