IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PSB.08 - 20 x 20 - Form 0 12 - 12
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
precision cutting bushes
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d2/psb_08.prj},{NB=PSB.08 - 20 x 20 Form 0 - 12 - 12},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{DD1=1.5},{DD2=20},{DD4=12.0},{P=1.5},{L1=20},{L1X=20,22,25,28,30,32,35},{L=8},{DD3=23},{FORM=0},{AA=12.000},{BB=12.000},{BBMINX=3.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PSB.08 - Precision Matrix with Shoulder ISO 8977 HSS
Bill of material
PSB.08 - 20 x 20 - Form 0 12 - 12
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD1
d1
1.5
1.5
mm
DD2
d2
20
20
mm
DD4
d4 max
12.0
12.0
mm
P
1.5
1.5
mm
L1
20
22
25
28
30
32
35
20
22
25
28
30
32
35
mm
L
8
8
mm
DD3
d3
23
23
mm
FORM
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
AA
A High Performance Springs
mm
BB
B Precision Guiding Elements
mm
BBMINX
3.200
3.200
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D