Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
JIEAN ROBOT
描述
PSM140 - 新结构防尘模组PSM系列-滚珠丝杠
明细表
PSM140-L05-S100-BC-T40-C1-N
OM
本体型号
PSM140
BSL
滚珠丝杠导程
mm
ES
行程范围
mm
输入参数值: ES
行程范围
mm
cm
inch
ft
POS
滑块运动位置
mm
输入参数值: POS
滑块运动位置
mm
cm
inch
ft
MP
马达连接方式
MB
马达品牌
MPO
马达输出功率
W
BRAKE
刹车
OS
原点感应器
LSN
端点极限感应器数量
PIN
PIN孔
SO
特殊选项
N : 非标定制
L
342.5 mm
A
50 mm
M
1
N
6
WEIGHT
重量
9.30 kg
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D