Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
PSP_M - PSP Clamp Metric
Bill of material
PSP6W-5x25-----
IDNR
Ident number
PSP
SIZE
Bore (mm)
6
MOUNT
Mounting Type
W
DN
Design
5
STROKE
Stroke (mm)
RAMSTYLE
RAMCPLG
PORTLOC
PORTFITTING
CYLMTG
WELDPROT
PSSENSOR
Sensors
POSITION
Position
PF1
20.5 mm
PF2
28.0 mm
PF3
14.0 mm
UW
Unit Weight
6.4 kg
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D