IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
PSRT0601-89R125C5A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
PSR/PSRT series (Precision Rolled Ball Screws)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/psr_psrt_series/psrt0601_asmtab.prj},{NB=PSRT0601-89R125C5A0X(A36)},{MN=PSRT0601},{SD=6},{LD=1},{AG=C5},{ST=A},{LT=125.0},{PN=36.0},{IDNR=},{T=65},{L2=93},{L3=100},{L4=125},{AP=0.005},{VER=3},{D=6},{DNB=06},{L=1},{LNB=01},{NUTXX=0.000},{L9=57.000},{PPATH=parts/psrt_asmtpl.prj},{LTMINA=60.0},{LTMINB=68.0},{LTMAX=125.0},{X1=32.0},{X2B=8.0},{SM=7.0},{NL=17.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
PSRT0601 - Precision Rolled Ball Screws
Bill of material
PSRT0601-89R125C5A0X
MN
Nominal model number
PSRT0601
SD
Screw Shaft diameter
6
mm
LD
Lead
1
mm
AG
Accuracy grade
C5
ST
Support-side end
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
LT
Total length of shaft
mm
값 입력 LT
Total length of shaft
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Effective thread length
89.0
mm
S
Stroke
65.0
mm
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D