Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
PSRT0812 - 精密転造ボールねじ
部品表
PSRT0812-169R210C5A0X
MN
呼び形番
PSRT0812
SD
Screw Shaft diameter
8 mm
LD
リード
12 mm
AG
精度等級
C5
ST
支持側軸端末加工タイプ
LT
軸全長
mm
Enter value for LT
軸全長
mm
cm
inch
ft
L1
ねじ部長さ
169.0 mm
S
ストローク
135.0 mm
PN
ナットの位置
mm
Enter value for PN
ナットの位置
mm
cm
inch
ft
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D