IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
PSRT1202K-271R330C5A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
PSR/PSRT series (Precision Rolled Ball Screws)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/psr_psrt_series/psrt1202k_asmtab.prj},{NB=PSRT1202K-271R330C5A0X(A126)},{MN=PSRT1202K},{SD=12},{LD=2},{AG=C5},{ST=A},{LT=330.0},{PN=126.0},{IDNR=},{T=245},{L2=275},{L3=285},{L4=330},{AP=0.005},{VER=11},{D=12},{DNB=12},{L=2},{LNB=02},{NUTXX=1.000},{L9=235.000},{PPATH=parts/psrt_asmtpl.prj},{LTMINA=85.0},{LTMINB=95.0},{LTMAX=330.0},{X1=55.0},{X2B=10.0},{SM=7.0},{NL=19.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
PSRT1202K - Precision Rolled Ball Screws
Bill of material
PSRT1202K-271R330C5A0X
MN
Nominal model number
PSRT1202K
SD
Screw Shaft diameter
12
mm
LD
Lead
2
mm
AG
Accuracy grade
C5
ST
Support-side end
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
LT
Total length of shaft
mm
값 입력 LT
Total length of shaft
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Effective thread length
271.0
mm
S
Stroke
245.0
mm
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D