Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
PSS.04 - Präzisions-Schneidstempel Form A ISO 8020 HSS
Stückliste
PSS.04 - 2 x 71
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD2
d2
6 mm
RR
R Befestigungselemente
0.3 mm
H
3 mm
DD1
d1
mm
L1
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D