Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PSS.04 - Precision Punch Shape A ISO 8020 HSS
Bill of material
PSS.04 - 2 x 71
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD2
d2
6 mm
RR
R Mounting Element
0.3 mm
H
3 mm
DD1
d1
mm
L1
mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D